Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

551055

109 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 46,2298 €
50 - 99 22,0142 €
100 + 16,4255 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

46,23 €

1 x 46,2298 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 25.4 mm
Capacité de charge bille en bas 10.0 kg
Épaisseur tête 6.3 mm
Couleur Naturel
Code produit 8301300000
Matière complète Zinc
Mode de montage Insertion par pression
Matière de la boule Nylon
Type Billes de transfert charges moyennes
Diamètre 39.7 mm
Orientation Haut / Bas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter