Menu  Rechercher

Billes porteuses 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

550990

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 91,69 €
50 + 43,6619 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

91,69 €

1 x 91,69 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 4.8 mm
Filetage M6
Longueur filetage 15.0 mm
Épaisseur tête 9.0 mm
Hauteur totale 24.0 mm
Capacité de charge bille en haut 10.0 kg
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter