Menu  Rechercher

Billes porteuses 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Article de code:

550993

40 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 76,6832 €
20 - 39 36,5158 €
40 + 27,2494 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

76,68 €

1 x 76,6832 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 6.4 mm
Filetage M6
Longueur filetage 15.0 mm
Épaisseur tête 11.0 mm
Hauteur totale 26.0 mm
Capacité de charge bille en haut 20.0 kg
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter