Menu  Rechercher

Billes porteuses 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Cette unité de transfert à billes à profil surbaissé contient un roulement en acier inoxydable avec pièces de pression inox et peut être vissée en place lors de l’application. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Article de code:

550967

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 14,3746 €
50 - 99 6,845 €
100 + 5,1043 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,37 €

1 x 14,3746 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 8.2 mm
Diamètre base 20.0 mm
Épaisseur tête 2.5 mm
Diamètre de boule 12.7 mm
Ø trou 2.8 mm
Diamètre de bride 31.0 mm
Capacité de charge bille en bas 4.0 kg
Capacité de charge bille en haut 8.0 kg
Code produit 7326909890
Hauteur totale 15.2 mm
Matière de la boule Acier inoxydable
Nombre de trous de montage 2
Type Billes de transfert - Profil mince
Orientation Haut / Bas
Couleur Naturel
Mode de montage Montage à bride fraisée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter