Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 31,8551 € |
50 - 99 | 15,1691 € |
100 + | 11,3212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 8.3 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.327 in |
Diamètre base | 23.0 mm |
Diamètre base | 0.906 in |
Épaisseur tête | 4.0 mm |
Épaisseur tête | 0.157 in |
Diamètre de boule | 15.8 mm |
Diamètre de boule | 0.622 in |
Ø trou | 3.5 mm |
Ø trou | 0.138 in |
Diamètre de bride | 41.3 mm |
Diamètre de bride | 1.626 in |
Capacité de charge bille en bas | 6.0 kg |
Capacité de charge bille en bas | 6.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 12.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 26.5 lbs |
Code produit | 7326909890 |
Hauteur totale | 18.5 mm |
Hauteur totale | 0.728 in |
Matière de la boule | Acier inoxydable |
Nombre de trous de montage | 2 |
Type | Billes de transfert - Profil mince |
Orientation | Haut / Bas |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Montage à bride fraisée |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.