Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 39,1386 € |
25 - 49 | 18,6374 € |
50 + | 13,9126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 15.8 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.622 in |
Diamètre base | 38.1 mm |
Diamètre base | 1.5 in |
Épaisseur tête | 6.3 mm |
Épaisseur tête | 0.248 in |
Diamètre de boule | 25.4 mm |
Diamètre de boule | 1 in |
Ø trou | 5.1 mm |
Ø trou | 0.201 in |
Diamètre de bride | 73.0 mm |
Diamètre de bride | 2.874 in |
Capacité de charge bille en bas | 25.0 kg |
Capacité de charge bille en bas | 25.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 55.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 121.3 lbs |
Code produit | 7326909890 |
Hauteur totale | 30.0 mm |
Hauteur totale | 1.181 in |
Matière de la boule | Acier inoxydable |
Nombre de trous de montage | 2 |
Type | Billes de transfert - Profil mince |
Orientation | Haut / Bas |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Montage à bride fraisée |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.