Menu  Rechercher

Billes porteuses 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

Cette unité de transfert à billes à profil bas contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zingués et peut être vissée en place lors de l'application. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Article de code:

551030

146 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 49 10,6799 €
50 + 7,9706 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

267,00 €

25 x 10,6799 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 19.9 mm
Diamètre base 46.5 mm
Épaisseur tête 8.0 mm
Diamètre de boule 31.7 mm
Ø trou 5.1 mm
Diamètre de bride 73.7 mm
Capacité de charge bille en bas 55.0 kg
Capacité de charge bille en haut 125.0 kg
Code produit 8301300000
Hauteur totale 36.1 mm
Matière de la boule Acier au carbone
Nombre de trous de montage 3
Type Billes de transfert - Profil mince
Orientation Haut / Bas
Couleur Naturel
Mode de montage Montage à bride fraisée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter