Menu  Rechercher

Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

Cette unité de transfert à billes à profil bas contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zingués et peut être vissée en place lors de l'application. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Article de code:

551031

50 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 23,6763 €
10 + 17,6689 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

118,38 €

5 x 23,6763 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 24.6 mm
Diamètre base 56.5 mm
Épaisseur tête 8.7 mm
Diamètre de boule 39.7 mm
Ø trou 7.0 mm
Diamètre de bride 89.0 mm
Capacité de charge bille en bas 60.0 kg
Capacité de charge bille en haut 140.0 kg
Code produit 8301300000
Hauteur totale 46.0 mm
Matière de la boule Acier au carbone
Nombre de trous de montage 3
Type Billes de transfert - Profil mince
Orientation Haut / Bas
Couleur Naturel
Mode de montage Montage à bride fraisée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter