Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 21,5482 € |
25 - 49 | 10,261 € |
50 + | 7,6565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 12.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.472 in |
Diamètre base | 30.0 mm |
Diamètre base | 1.181 in |
Épaisseur tête | 3.2 mm |
Épaisseur tête | 0.126 in |
Diamètre de boule | 19.0 mm |
Diamètre de boule | 0.748 in |
Ø trou | 5.1 mm |
Ø trou | 0.201 in |
Diamètre de bride | 61.0 mm |
Diamètre de bride | 2.402 in |
Capacité de charge bille en bas | 10.0 kg |
Capacité de charge bille en bas | 10.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 20.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 44.1 lbs |
Code produit | 8301300000 |
Hauteur totale | 13.0 mm |
Hauteur totale | 0.512 in |
Matière de la boule | Polyamide |
Nombre de trous de montage | 3 |
Type | Billes de transfert - Profil mince |
Orientation | Haut / Bas |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Montage à bride fraisée |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.