Menu  Rechercher

Bloc de montage pour carte de circuit imprimé

En stock

Les blocs de montage pour cartes de circuits imprimés sont un outil utile pour le montage de cartes de circuits imprimés et de petits panneaux à angle droit dans les équipements. Ces blocs permettent de remplacer de façon facile et rapide les supports en aluminium pour un montage sécurisé.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du trou de montage Ajouter au panier
0,1247 € - 0,171 € Demander le délai de livraison ici
0,1084 € - 0,1487 € 10416 En stock
0,5873 € - 0,5873 € 170 En stock
2.5 mm
Bloc de montage pour carte de circuit imprimé 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Gamme de prix
0,171 € - 0,1247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Filetage
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Code produit
    3926909790
Bloc de montage pour carte de circuit imprimé 6.0 mm Nylon UL94 V-2

10111956

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
10416 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Code produit
    3926909790
Support Ci bord de carte Vis inox M2.5 fournie PA V2

10023983

Gamme de prix
0,5873 € - 0,5873 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    2.5 mm
  • Profondeur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    7.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66