Menu  Rechercher

Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Noir

Référence Essentra :

10196786

Référence du fabricant:

1220858

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 8,8449 €
25 - 49 8,4326 €
50 - 99 7,9775 €
100 + 7,0959 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

44,22 €

5 x 8,8449 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16 x 1.5;M5
Diamètre du trou 5.3 mm
Hauteur totale 34.0 mm
Longueur totale 47.0 mm
Matière complète Zamac
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter