La gamme d'accessoires pour fibre optique comporte des bobines de lovage à faible profil pour enrouler les excès de fibre sur une carte de circuit imprimé. Certaines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90 ou 180 degrés. Certaines bobines peuvent être empilées et montées sur une carte de circuit imprimé. Fabriqués en nylon noir et naturel. Options UL94 V0 et UL94 V2.
Séries: SREFA04
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Rayon | Mode de montage | Hauteur totale | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6746 € - 4,6746 € | 92 En stock |
Noir
|
25.0 mm
|
Adhésif
|
|
Fibre Storage
|
||
8,7157 € - 8,7157 € | 15 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
|
Winding Reel
|
||
3,8861 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
25.0 mm
|
Vis
|
|
Fibre Storage
|
||
5,5757 € - 5,5757 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
40.0 mm
|
Vis
|
|
Fibre Storage
|
||
0,5857 € - 0,6364 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
43.2 mm
|
Vis
|
|
Support Base
|
||
4,5056 € - 4,5056 € | 232 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Vis
|
|
Fibre Storage
|
||
3,8016 € - 3,8016 € | 96 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Adhésif
|
|
Fibre Storage
|
||
0,7814 € - 0,8462 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
43.2 mm
|
Adhésif
|
|
Support Base
|
||
4,21 € - 4,21 € | 145 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Vis
|
|
Fibre Storage
|
||
1,5206 € - 1,5206 € | 1853 En stock |
Naturel
|
43.2 mm
|
Vis
|
|
Support Base
|
||
1,0785 € - 1,1672 € | 199 En stock |
Naturel
|
43. 2mm
|
Adhésif
|
|
Support Base
|
||
3,337 € - 3,337 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
25.0 mm
|
Vis
|
|
Fibre Storage
|
||
4,1677 € - 4,1677 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
25.0 mm
|
Adhésif
|
|
Fibre Storage
|
||
5,435 € - 5,435 € | 49 En stock |
Noir
|
35.0 mm
|
Vis
|
|
Fibre Storage
|
||
5,9419 € - 5,9419 € | 198 En stock |
Noir
|
30.0 mm
|
Adhésif
|
|
Fibre Storage
|
||
1,929 € - 5,0562 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
30.0 mm
|
Vis
|
|
Support Base
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer