Boîtiers de raccord destinés à abriter des équipements électriques et/ou électroniques, en plus de fournir des capacités de distribution. Ils sont disponibles en matière sans halogène ou ignifuge.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,8063 € - 45,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
Blanc
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
9,5012 € - 11,1754 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
Noir
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
17,2027 € - 20,2302 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
Noir
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylène
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
22,7137 € - 26,7318 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
14,4681 € - 17,0353 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
17,2027 € - 20,2302 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
Gris
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
12,3614 € - 14,5658 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Gris
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
33,8063 € - 45,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
Gris
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
9,5012 € - 11,1754 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
Gris
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
34,6514 € - 46,178 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
Noir
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
29,6199 € - 39,5118 € | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
Blanc
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
12,0599 € - 14,2105 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Blanc
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
14,4681 € - 17,0353 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
8,0921 € - 9,5152 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
64,9322 € - 86,5716 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
29,6199 € - 39,5118 € | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
12,3614 € - 14,5658 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
8,0921 € - 9,5152 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
64,9322 € - 86,5716 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
28,5037 € - 37,991 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.