Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale (Øi) Jaune EVA

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Référence Essentra :

10256664

Référence du fabricant:

464903

98825 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1436 €
5000 - 9999 0,1364 €
10000 + 0,1227 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

71,80 €

500 x 0,1436 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 15.4 mm
d2 15.2 mm
H 11.0 mm
Matière EVA
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter