Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 33.6 mm 37.9 mm Jaune

Ce bouchon à languette centrale est conçu pour s’adapter aux trous filetés et non filetés. Son design permet d’obstruer plusieurs diamètres internes tout en protégeant contre les dommages, la saleté, la moisissure et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Article de code:

20572761

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,1148 €
500 - 2499 0,082 €
2500 + 0,0738 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

5,74 €

50 x 0,1148 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 33.6 mm
d2 37.9 mm
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter