Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 5.0 mm 7.0 mm Jaune

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 5.0 mm to 7.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Article de code:

498716

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,015 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

15,00 €

1000 x 0,015 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter