Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 8.0 mm 10.0 mm Jaune

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 8.0 mm to 10.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Article de code:

498719

6000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,046 €
5000 - 9999 0,0436 €
10000 - 14999 0,0413 €
15000 - 19999 0,0389 €
20000 + 0,0366 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

46,00 €

1000 x 0,046 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter