Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 12.5 mm 14.5 mm Jaune

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 12.5 mm to 14.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Article de code:

498723

29234 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0765 €
5000 - 9999 0,0728 €
10000 - 14999 0,0688 €
15000 - 19999 0,065 €
20000 + 0,0612 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

76,50 €

1000 x 0,0765 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter