Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 22.5 mm 25.5 mm Jaune

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 22.5 mm to 25.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Article de code:

498732

1409 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1224 €
2500 - 4999 0,1163 €
5000 - 7499 0,1101 €
7500 - 9999 0,104 €
10000 + 0,0979 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

61,20 €

500 x 0,1224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter