Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 27.8 mm 31.0 mm Orange

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 27,8 à 31 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Article de code:

CP-42

4323 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,4004 €
2500 + 0,192 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

100,10 €

250 x 0,4004 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter