Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 33.3 mm 37.2 mm Orange

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 33,3 à 37,2 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Article de code:

CP-49

10445 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
180 - 1799 0,4497 €
1800 + 0,2169 €
Qté par sac standard : 1800

Commande par lots de 180

Prix total :

80,95 €

180 x 0,4497 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter