Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 34.1 mm 38.8 mm Orange

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 34,1 à 38,8 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Article de code:

CP-51

30071 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,4991 €
1500 + 0,2404 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

74,87 €

150 x 0,4991 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter