Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 36.9 mm 40.7 mm Orange

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 36,9 à 40,7 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Article de code:

CP-55

2591 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,5223 €
1500 + 0,2501 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

78,35 €

150 x 0,5223 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter