Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 45.9 mm 49.2 mm Orange

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 45,9 à 49,2 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Article de code:

CP-57

5523 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2762 €
1000 + 0,1973 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

27,62 €

100 x 0,2762 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter