Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale 6.8 mm 8.5 mm Orange

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 6,8 à 8,5 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Article de code:

CP-6

8966 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,4962 €
5000 + 0,1547 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

248,10 €

500 x 0,4962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter