Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale DKO

En stock

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

Séries: SR1121

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d HD TL Raccords DKO compatibles (tous) Compatible Thread Sizes (All) Ajouter au panier
0,0566 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
M30 x 2
0,0247 € - 0,0247 € 24000 En stock
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
  • sur 2
Bouchon à compression M20 x 1.5 Jaune

552086

Gamme de prix
0,1958 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
501 En stock
Caractéristiques
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M20 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M30 x 2 Jaune

552090

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
6125 En stock
Caractéristiques
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S,22L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M30 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M52 x 2 Jaune

552094

Gamme de prix
0,2694 € - 0,2404 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    38S,42L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M52 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M14 x 1.5 Jaune

552083

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S,8L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M14 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M22 x 1.5 Jaune

552087

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M22 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M36 x 2 Jaune

552091

Gamme de prix
0,1011 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
614 En stock
Caractéristiques
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M36 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M16 x 1.5 Jaune

552084

Gamme de prix
0,0809 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    8S,10L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M16 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M24 x 1.5 Jaune

552088

Gamme de prix
0,105 € - 0,0903 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M24 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M42 x 2 Jaune

552092

Gamme de prix
0,1127 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
8651 En stock
Caractéristiques
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M42 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M18 x 1.5 Jaune

552085

Gamme de prix
0,1862 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
848 En stock
Caractéristiques
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M18 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M26 x 1.5 Jaune

552089

Gamme de prix
0,0584 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    18L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M26 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M45 x 2 Jaune

552093

Gamme de prix
0,1296 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    35L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M45 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M12 x 1.5 Jaune

552082

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M42 x 2 Rouge

552092-RED

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M42 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M20 x 1.5 Rouge

552086-RED

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0393 €

Niveaux de stock
26995 En stock
Caractéristiques
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M20 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M26 x 1.5 Rouge

552089-RED

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
6999 En stock
Caractéristiques
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    18L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M26 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M24 x 1.5 Rouge

552088-RED

Gamme de prix
0,0436 € - 0,0436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M24 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M18 x 1.5 Rouge

552085-RED

Gamme de prix
0,0382 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
19907 En stock
Caractéristiques
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M18 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M36 x 2 Rouge

552091-RED

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M36 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M22 x 1.5 Rouge

552087-RED

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M22 x 1.5
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M30 x 2 Rouge

552090-RED

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S,22L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M30 x 2
  • Matière
    PEBD
Bouchon à compression M14 x 1.5 Rouge

552083-RED

Gamme de prix
0,0247 € - 0,0247 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S,8L
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M14 x 1.5
  • Matière
    PEBD