Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,0736 € - 0,3772 € 1000 En stock
47.6 mm
39.6 mm
Bleu
PEBD
0,082 € - 0,1955 € 3927 En stock
23.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
0,1095 € - 0,1533 € 6427 En stock
38.5 mm
28.2 mm
Bleu
PEBD
0,358 € - 0,3975 € 53055 En stock
51.6 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
0,0226 € - 0,3627 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
7.6 mm
Bleu
PEBD
0,096 € - 0,1868 € 22134 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Naturel
TPE
0,082 € - 0,1593 € 8532 En stock
8.0 mm
6.0 mm
Naturel
TPE
0,1091 € - 0,2124 € 49832 En stock
12.5 mm
10.5 mm
Naturel
TPE
0,1395 € - 0,2724 € 8155 En stock
16.2 mm
14.2 mm
Naturel
TPE
0,1796 € - 0,3482 € 5404 En stock
21.5 mm
19.0 mm
Naturel
TPE
0,0751 € - 0,412 € 701 En stock
31.5 mm
29.0 mm
Naturel
TPE
0,0784 € - 0,1642 € 21000 En stock
19.8 mm
14.0 mm
Bleu
PEBD
0,1423 € - 0,293 € 6955 En stock
33.3 mm
25.3 mm
Bleu
PEBD
0,181 € - 0,3946 € Demander le délai de livraison ici
49.3 mm
41.5 mm
Bleu
PEBD
0,3385 € - 0,7051 € 4900 En stock
63.5 mm
56.7 mm
Bleu
PEBD
0,0903 € - 0,1877 € 53488 En stock
26.9 mm
20.4 mm
Bleu
PEBD
0,163 € - 0,3366 € 6627 En stock
35.7 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
0,1906 € - 0,4178 € 22262 En stock
53.9 mm
45.2 mm
Bleu
PEBD
0,0218 € - 0,1387 € 43413 En stock
14.3 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
0,0707 € - 0,11 € Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
32.0 mm
Naturel
TPE
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 39.6 mm 47.6 mm Bleu PEBD

P-55

Gamme de prix
0,3772 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    47.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 17.5 mm 23.9 mm Bleu PEBD

P-23

Gamme de prix
0,1955 € - 0,082 €

Niveaux de stock
3927 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 28.2 mm 38.5 mm Bleu PEBD

P-42

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
6427 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 45.7 mm 51.6 mm Bleu PEBD

P-59

Gamme de prix
0,3975 € - 0,358 €

Niveaux de stock
53055 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    51.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 7.6 mm 13.5 mm Bleu PEBD

P-7

Gamme de prix
0,3627 € - 0,0226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 8.0 mm 10.0 mm Naturel TPE

494300

Gamme de prix
0,1868 € - 0,096 €

Niveaux de stock
22134 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 6.0 mm 8.0 mm Naturel TPE

494298

Gamme de prix
0,1593 € - 0,082 €

Niveaux de stock
8532 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 10.5 mm 12.5 mm Naturel TPE

494302

Gamme de prix
0,2124 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
49832 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 14.2 mm 16.2 mm Naturel TPE

494306

Gamme de prix
0,2724 € - 0,1395 €

Niveaux de stock
8155 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 19.0 mm 21.5 mm Naturel TPE

494310

Gamme de prix
0,3482 € - 0,1796 €

Niveaux de stock
5404 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 29.0 mm 31.5 mm Naturel TPE

494314

Gamme de prix
0,412 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
701 En stock
Caractéristiques
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 14.0 mm 19.8 mm Bleu PEBD

P-17

Gamme de prix
0,1642 € - 0,0784 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    19.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 25.3 mm 33.3 mm Bleu PEBD

P-41

Gamme de prix
0,293 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
6955 En stock
Caractéristiques
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    33.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 41.5 mm 49.3 mm Bleu PEBD

P-57

Gamme de prix
0,3946 € - 0,181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    49.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 56.7 mm 63.5 mm Bleu PEBD

P-68

Gamme de prix
0,7051 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    63.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 20.4 mm 26.9 mm Bleu PEBD

P-26

Gamme de prix
0,1877 € - 0,0903 €

Niveaux de stock
53488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    26.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 29.6 mm 35.7 mm Bleu PEBD

P-44

Gamme de prix
0,3366 € - 0,163 €

Niveaux de stock
6627 En stock
Caractéristiques
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    35.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 45.2 mm 53.9 mm Bleu PEBD

P-61

Gamme de prix
0,4178 € - 0,1906 €

Niveaux de stock
22262 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    53.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette latérale 8.4 mm 14.3 mm Bleu PEBD

P-8

Gamme de prix
0,1387 € - 0,0218 €

Niveaux de stock
43413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    14.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette latérale 32.0 mm 35.5 mm Naturel TPE

20572877

Gamme de prix
0,11 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel