Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0367 € - 0,0572 € | 2000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0299 € - 0,0465 € | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,0303 € - 0,0472 € | 4000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0258 € - 0,0402 € | 14600 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0255 € - 0,0398 € | 15000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0125 € - 0,0195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0125 € - 0,0195 € | 4500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0372 € - 0,0579 € | 2100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0982 € - 0,1527 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0782 € - 0,1216 € | Demander le délai de livraison ici |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0936 € - 0,1456 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0843 € - 0,1312 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0283 € - 0,044 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,0244 € - 0,038 € | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,072 € - 0,1121 € | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
0,0252 € - 0,0392 € | 15000 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0309 € - 0,048 € | 4000 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0381 € - 0,0593 € | 8000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0997 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0188 € - 0,0293 € | 15098 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.