Menu  Rechercher

Bouchon 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm PEBD Blanc

Ce bouchon blanc à enfoncer est en PEBD. Parfois répertorié comme une bonde, il peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. Sa tête est bombée.
Article de code:

054070560003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1267 €
1000 + 0,0907 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

63,35 €

500 x 0,1267 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Matière PEBD
Forme de tête Dôme
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter