Menu  Rechercher

Bouchon 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm PEBD Noir

Ce bouchon noir est en PEBD. Ce bouchon, parfois désigné comme une bonde peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. Sa tête est bombée.
Article de code:

054100269903

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1267 €
1000 + 0,0907 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

63,35 €

500 x 0,1267 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PEBD
Forme de tête Dôme
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter