Menu  Rechercher

Bouchon 31.2 mm (Ø) 13.0 mm (H) PEBD Naturel

Ce bouchon de protection est doté de côtés convexes pour assurer un bon ajustement. Il est à usage général pour un large éventail d'applications. Il est à pose et dépose rapide.
Article de code:

055031200003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3675 €
500 - 999 0,2625 €
1000 + 0,2017 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

36,75 €

100 x 0,3675 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PEBD
Forme de tête Dôme
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter