Menu  Rechercher

Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PEBD Naturel

Ce bouchon naturel est en PEBD. Ce bouchon, parfois désigné comme une bonde peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. Sa tête est plate.
Article de code:

12792

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1967 €
5000 + 0,0895 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

98,35 €

500 x 0,1967 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PEBD
Forme de tête Plate
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter