Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,0852 € - 0,1843 € 1000 En stock
20.0 mm
7.8 mm
Naturel
10.3 mm
12.8 mm
1
0,2137 € - 0,464 € 101 En stock
36.0 mm
10.0 mm
Naturel
12.5 mm
31.8 mm
1
0,118 € - 0,2591 € 1200 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
26.5 mm
1
0,2439 € - 0,5272 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
33.5 mm
1
0,0984 € - 0,2145 € 12800 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
22.4 mm
1
0,0942 € - 0,1315 € 19586 En stock
12.0 mm
Bombés
4.0 mm
Noir
5.7 mm
8.5 mm
5
0,0942 € - 0,0942 € 116250 En stock
11.0 mm
Bombés
6.5 mm
Noir
8.4 mm
7.2 mm
4
0,4103 € - 0,4103 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Noir
15.0 mm
33.5 mm
2
0,0912 € - 0,1013 € 39474 En stock
7.5 mm
5.0 mm
Naturel
6.8 mm
6.6 mm
2
0,0786 € - 0,0874 € 8157 En stock
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
2.7 mm
2
0,0942 € - 0,0942 € 4174 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Noir
6.2 mm
4.6 mm
7
0,0942 € - 0,0942 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Bombés
7.5 mm
Noir
9.7 mm
5.4 mm
3
0,0942 € - 0,0942 € 7000 En stock
12.0 mm
Bombés
7.0 mm
Noir
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1083 € - 0,2377 € 6600 En stock
28.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
25.5 mm
1
0,0942 € - 0,0942 € 2064 En stock
12.0 mm
Bombés
7.0 mm
Blanc
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0967 € - 0,2145 € 1200 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
21.7 mm
1
0,0942 € - 0,1315 € 8430 En stock
18.5 mm
Bombés
9.0 mm
Blanc
11.7 mm
14.9 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 7995 En stock
19.5 mm
Bombés
9.0 mm
Noir
11.6 mm
17.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Bombés
8.0 mm
Noir
10.5 mm
8.5 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € 42507 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Noir
5.4 mm
10.0 mm
5
  • sur 12
Bouchon 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10087626

Gamme de prix
0,1843 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Filetage
    M14x1.5
Bouchon 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086896

Gamme de prix
0,464 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    M33x1.5, 1 in BSP
Bouchon 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm PEBD Naturel

10086865

Gamme de prix
0,2591 € - 0,118 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M28
Bouchon 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086902

Gamme de prix
0,5272 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M35x1.5
Bouchon 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086827

Gamme de prix
0,2145 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
12800 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M24x2
Bouchon 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10060964

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
19586 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Noir

10060551

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
116250 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Noir

10103913

Gamme de prix
0,4103 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Naturel

10060865

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
39474 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 2.7 mm 6.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060704

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
8157 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.7 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm PELD - PIR Noir

10060506

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
4174 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm PEBD Noir

10180310

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm PEBD Noir

10180334

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086858

Gamme de prix
0,2377 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filetage
    M27
Bouchon 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm PEBD Blanc

10180327

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
2064 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086810

Gamme de prix
0,2145 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm PELD - PIR Blanc

10061176

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
8430 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm PELD - PIR Noir

10061251

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
7995 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm PEBD Noir

10180426

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10060636

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
42507 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir