Menu  Rechercher

Bouchon d'étanchéité à expansion - métrique

En stock

Ces bouchons d'étanchéité à expansion de taille métrique sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.

La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.

Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.

  • Matière : Corps du bouchon : acier cémenté (zingué), inox ou aluminium
  • Bille : acier de palier traité thermiquement ou inox

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Matière de la boule d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Matière du corps l1 d1 Ajouter au panier
351 En stock
Acier
4.0
5.2
3.3
Acier inox 303
4.0
4.0
413 En stock
Acier inox 303
4.0
5.2
3.3
Aluminium
4.0
4.0
469 En stock
Acier inox 303
5.0
7.1
4.3
Acier inox 303
5.5
5.0
151 En stock
Acier
6.0
8.7
5.3
Acier inox 303
6.5
6.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
7.0
10.2
6.4
Inox 316
7.5
7.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
8.0
11.6
7.4
Inox 316
8.5
8.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
9.0
13.6
8.4
Inox 316
10.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
9.0
13.6
8.4
Acier zingué
10.0
9.0
64 En stock
Acier inox 303
9.0
13.6
8.4
Aluminium
10.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0
17.9
10.6
Acier inox 303
13.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
14.0
20.6
12.7
Inox 316
15.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
16.0
23.4
14.7
Inox 316
17.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
16.0
23.4
14.7
Aluminium
17.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
16.0
23.4
14.7
Acier zingué
17.0
16.0
25 En stock
Acier
20.0
30.1
18.7
Acier inox 303
22.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
22.0
34.0
20.7
Acier inox 303
25.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
3.0
4.6
2.2
Inox 316
3.6
3.0
28 En stock
Acier
3.0
4.6
2.2
Acier inox 303
3.6
3.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
5.0
7.1
4.3
Inox 316
5.5
5.0
1147 En stock
Acier inox 303
5.0
7.1
4.3
Aluminium
5.5
5.0
  • sur 4
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Acier zingué

20250416


Niveaux de stock
17273 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier inox 303

20250225


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Aluminium

20250270


Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 4.0 4.0 Acier zingué

20250317


Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Acier zingué

20250362


Niveaux de stock
393 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier inox 303

20250423


Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 8.0 8.5 Acier inox 303

20250478


Niveaux de stock
445 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 8.0 8.5 Acier inox 303

20250485


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Acier inox 303

20250539


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Inox 316

20250591


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Inox 316

20250645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Acier inox 303

20250683


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Acier inox 303

20250676


Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 16.0 17.0 Acier inox 303

20250737


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Acier inox 303

20250782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Aluminium

20250805


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Acier inox 303

20250874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Acier zingué

20250867


Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Aluminium

20250904


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 4.0 4.0 Acier inox 303

20250249


Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 4.0 4.0 Acier inox 303

20250294


Niveaux de stock
351 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 4.0 4.0 Aluminium

20250300


Niveaux de stock
413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Acier inox 303

20250324


Niveaux de stock
469 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Acier inox 303

20250386


Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Inox 316

20250447


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 8.0 8.5 Inox 316

20250492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Inox 316

20250546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Acier zingué

20250560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Aluminium

20250553


Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Acier inox 303

20250638


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Inox 316

20250690


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 16.0 17.0 Inox 316

20250744


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 16.0 17.0 Aluminium

20250751


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 16.0 17.0 Acier zingué

20250768


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Acier inox 303

20250836


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Acier inox 303

20250881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Inox 316

20250232


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier inox 303

20250263


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Inox 316

20250348


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Aluminium

20250355


Niveaux de stock
1147 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Acier inox 303

20250379


Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier inox 303

20250430


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier zingué

20250461


Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Acier inox 303

20250522


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Acier inox 303

20250577


Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Acier inox 303

20250621


Niveaux de stock
334 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Aluminium

20250607


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Acier zingué

20250669


Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Aluminium

20250706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Inox 316

20250799


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Acier zingué

20250812


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Acier inox 303

20250829


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Inox 316

20250898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 4.0 4.0 Inox 316

20250256


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier zingué

20250287


Niveaux de stock
1024 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Acier inox 303

20250331


Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Inox 316

20250393


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Aluminium

20250409


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Aluminium

20250454


Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 8.0 8.5 Aluminium

20250508


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 8.0 8.5 Acier zingué

20250515


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Acier inox 303

20250584


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Acier zingué

20250614


Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Aluminium

20250652


Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 16.0 17.0 Acier inox 303

20250720


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Acier zingué

20250713


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Acier inox 303

20250775


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Inox 316

20250843


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Aluminium

20250850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Acier zingué

20250911


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7