Menu  Rechercher

Bouchon d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation de câble à enfoncer protègent contre les bords tranchants et offrent une protection étanche pour les ouvertures de rechange. Certification IP97-compliant. S'adaptent aux tailles métriques et PG typiques. Une solution rapide qui permet d'obtenir une finition propre.

  • Convient à des tailles métriques et PG standard.
  • Conforme à l'indice IP67.
  • Onglet à tirer pour un retrait facile.
Matière: Silicone Couleur: Noir Séries: SR6275

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 L1 d2 L2 Taille du presse-étoupe Ajouter au panier
0,4376 € - 0,4376 € 840 En stock
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
1,0459 € - 2,1808 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
0,5538 € - 0,5538 € 1000 En stock
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
0,2123 € - 0,467 € Demander le délai de livraison ici
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
0,7604 € - 1,6213 € 700 En stock
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
1,0373 € - 1,0373 € 48 En stock
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
Embout recouvrant 31.8 mm Caoutchouc silicone Noir

10304808

Gamme de prix
0,4376 € - 0,4376 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Embout recouvrant 62.0 mm Caoutchouc silicone Noir

10304846

Gamme de prix
2,1808 € - 1,0459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Embout recouvrant 39.1 mm Caoutchouc silicone Noir

10304815

Gamme de prix
0,5538 € - 0,5538 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Embout recouvrant (Ø) Noir

10104644

Gamme de prix
0,467 € - 0,2123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Embout recouvrant 50.0 mm Caoutchouc silicone Noir

10304839

Gamme de prix
1,6213 € - 0,7604 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Embout recouvrant 44.3 mm Caoutchouc silicone Noir

10304822

Gamme de prix
1,0373 € - 1,0373 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm