Menu  Rechercher

Bouchon encliquetable 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Noir

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94-V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 1,6 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Article de code:

460007

20044 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1211 €
10000 - 19999 0,1149 €
20000 + 0,1035 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

121,10 €

1000 x 0,1211 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PA
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter