Menu  Rechercher

Embout recouvrant 34.9 mm 38.1 mm 6.4 mm PA Blanc

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94 -V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 6,4 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Référence Essentra :

10261880

Référence du fabricant:

466879

1666 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,9751 €
1000 + 0,6699 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

197,51 €

100 x 1,9751 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 38.1 mm
HD 34.9 mm
H 14.3 mm
T1 6.4 mm
Couleur Blanc
Matière PA
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter