Menu  Rechercher

Bouchon de tôle 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Naturel

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Article de code:

62MP0750KOP

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2141 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1616 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

214,10 €

1000 x 0,2141 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter