Menu  Rechercher

Embout recouvrant 25.8 mm 22.2 mm 1.6 mm PA Noir

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94 -V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 3,2 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Référence Essentra :

10407530

Référence du fabricant:

62MPS0875

2868 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1145 €
5000 - 9999 0,1095 €
10000 + 0,1003 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

114,50 €

1000 x 0,1145 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 25.8 mm
HD 22.2 mm
H 6.4 mm
T1 1.6 mm
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter