Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: PEHD, Nylon, PA, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | HD | D | Couleur | Matière | H | T1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1293 € - 0,2058 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
||
0,1464 € - 0,2349 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
||
0,1989 € - 0,362 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
||
0,125 € - 0,2003 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
||
0,3592 € - 0,7917 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,2473 € - 0,2818 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,2183 € - 0,2501 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,1081 € - 0,1312 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
Noir
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,121 € - 0,1464 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
Noir
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1035 € - 0,1253 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,1167 € - 0,1409 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,9804 € - 2,0075 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Blanc
|
PA
|
|
|
||
0,1671 € - 0,1906 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,0887 € - 0,1221 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,2238 € - 0,257 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
Noir
|
PA
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1218 € - 0,1478 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,114 € - 0,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
0,1062 € - 0,1286 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
Noir
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1035 € - 0,1211 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.