Menu  Rechercher

Flexiplug 19.1 mm 16.3 mm (Ø) Noir

Ce bouchon noir est en PVC souple. Il est idéal pour les trous filetés et lisses. Il résiste au déchiquetage et au fendillement.
Référence Essentra :

10155073

Référence du fabricant:

FPWA-191

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,5411 €
2000 + 0,3182 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

108,22 €

200 x 0,5411 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) 3/4,M20
Matière complète Polychlorure de vinyle
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter