Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 9.5 mm PE Blanc

Ce bouchon pour extrémité de tube est conçu avec une lèvre à bride pour empêcher la saleté et les contaminants de pénétrer dans les tubes postaux utilisés pour l'expédition, l'emballage et la distribution du courrier. Cette pièce est également dotée d'un système de prise pour les doigts pour un retrait rapide et facile.
Référence Essentra :

10085585

Référence du fabricant:

12581

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
180 - 1799 1,5524 €
1800 + 0,7392 €
Qté par sac standard : 1800

Commande par lots de 180

Prix total :

279,43 €

180 x 1,5524 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 9.5 mm
Couleur Blanc
Matière PE
Type de poignée Avec prise pour les doigts
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter