Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

En stock

Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent

Séries: SR1604, SR1603

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité D Couleur Type de poignée H Ajouter au panier
0,1287 € - 0,3656 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Avec prise pour les doigts
12.5 mm
0,5112 € - 1,2419 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
Avec prise pour les doigts
12.2 mm
0,1283 € - 0,3656 € 11614 En stock
Blanc
Sans prise pour les doigts
10.5 mm
0,185 € - 0,2225 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
Avec prise pour les doigts
7.8 mm
0,1851 € - 0,3888 € 3584 En stock
Rouge
Avec prise pour les doigts
12.5 mm
0,3509 € - 0,7544 € 3702 En stock
Rouge
Avec prise pour les doigts
12.5 mm
0,0802 € - 0,1726 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Avec prise pour les doigts
10.8 mm
0,3343 € - 0,7544 € 9060 En stock
Blanc
Avec prise pour les doigts
12.5 mm
0,5375 € - 1,2303 € 414 En stock
Rouge
Avec prise pour les doigts
12.8 mm
0,0549 € - 0,1288 € 65298 En stock
Blanc
Sans prise pour les doigts
10.8 mm
0,3565 € - 0,9111 € 29345 En stock
Blanc
Sans prise pour les doigts
12.5 mm
0,9907 € - 2,124 € 6977 En stock
Blanc
Avec prise pour les doigts
13.0 mm
0,0588 € - 0,1372 € 2250 En stock
Rouge
Avec prise pour les doigts
10.8 mm
0,1464 € - 0,2988 € 1000 En stock
Rouge
Avec prise pour les doigts
10.5 mm
0,1275 € - 0,3627 € 2309 En stock
Blanc
Avec prise pour les doigts
10.5 mm
0,3468 € - 0,4062 € 770 En stock
Blanc
Avec prise pour les doigts
12.2 mm
1,1482 € - 2,3271 € 650 En stock
Rouge
Avec prise pour les doigts
13.3 mm
0,9023 € - 1,8948 € 423 En stock
Blanc
Avec prise pour les doigts
6.0 mm
0,7392 € - 1,5524 € 1677 En stock
Blanc
Avec prise pour les doigts
9.5 mm
1,2601 € - 2,6463 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Avec prise pour les doigts
12.7 mm
  • sur 3
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PE Blanc

199504

Gamme de prix
0,3656 € - 0,1287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 120.0 mm 12.2 mm PE Rouge

199508

Gamme de prix
1,2419 € - 0,5112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PE Blanc

10246

Gamme de prix
0,3656 € - 0,1283 €

Niveaux de stock
11614 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm 7.8 mm PE Rouge

10422

Gamme de prix
0,2225 € - 0,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    7.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PE Rouge

199060

Gamme de prix
0,3888 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
3584 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 90.0 mm 12.5 mm PE Rouge

199152

Gamme de prix
0,7544 € - 0,3509 €

Niveaux de stock
3702 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PE Blanc

199501

Gamme de prix
0,1726 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 90.0 mm 12.5 mm PE Blanc

199505

Gamme de prix
0,7544 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
9060 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 110.0 mm 12.8 mm PE Rouge

50126

Gamme de prix
1,2303 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
414 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PE Blanc

10242

Gamme de prix
0,1288 € - 0,0549 €

Niveaux de stock
65298 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 100.0 mm 12.5 mm PE Blanc

10248

Gamme de prix
0,9111 € - 0,3565 €

Niveaux de stock
29345 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 125.0 mm 13.0 mm PE Blanc

10543

Gamme de prix
2,124 € - 0,9907 €

Niveaux de stock
6977 En stock
Caractéristiques
  • H
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PE Rouge

199126

Gamme de prix
0,1372 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PE Rouge

199175

Gamme de prix
0,2988 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PE Blanc

199503

Gamme de prix
0,3627 € - 0,1275 €

Niveaux de stock
2309 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 120.0 mm 12.2 mm PE Blanc

199507

Gamme de prix
0,4062 € - 0,3468 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 135.0 mm 13.3 mm PE Rouge

50194

Gamme de prix
2,3271 € - 1,1482 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • H
    13.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 71.0 mm 6.0 mm PE Blanc

10725

Gamme de prix
1,8948 € - 0,9023 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 9.5 mm PE Blanc

12581

Gamme de prix
1,5524 € - 0,7392 €

Niveaux de stock
1677 En stock
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790
Bouchon pour extrémité de tube 3.500 in 12.7 mm PE Blanc

12626

Gamme de prix
2,6463 € - 1,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Code produit
    3926909790