Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Type de poignée | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,133 € - 2,3794 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
1,4646 € - 3,0758 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,7497 € - 5,7744 € | 29 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,0543 € - 0,139 € | 3212 En stock |
|
Blanc
|
Sans prise pour les doigts
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,1409 € - 0,4004 € | 378 En stock |
|
Blanc
|
Sans prise pour les doigts
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,6743 € - 1,445 € | 1632 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,0572 € - 0,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
Avec prise pour les doigts
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,2666 € - 0,5513 € | 5449 En stock |
|
Rouge
|
Avec prise pour les doigts
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1101 € - 0,2678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3164 € - 0,8095 € | 65924 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,8511 € - 2,0544 € | 642 En stock |
|
Rouge
|
Avec prise pour les doigts
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,8263 € - 1,7352 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
0,5858 € - 1,2303 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,6895 € - 1,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
1,6028 € - 3,424 € | 60 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8843 € - 1,8571 € | 1100 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4186 € - 0,9024 € | 251 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,6166 € - 3,395 € | 246 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
0,1021 € - 0,2614 € | 6485 En stock |
|
Blanc
|
Sans prise pour les doigts
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,1782 € - 0,218 € | 3485 En stock |
|
Blanc
|
Avec prise pour les doigts
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.