Menu  Rechercher

Bouchon raccord rapide 11.8 mm SAE J2044 12 PEBD Jaune

Ce bouchon raccord rapide est en PEBD jaune pour montage sur connecteur SAE J2044 - 12 pour sustème de carburant. L'anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu'il est posé et permet un retrait facile.
Article de code:

1460769

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,0698 €
2500 - 12499 0,0498 €
12500 + 0,0448 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

17,45 €

250 x 0,0698 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Série SAE J2044
Thread Sizes (All) 12
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter