Menu  Rechercher

Bouchon raccord rapide 17.9 mm SAE J2044 18 PEBD Jaune

Ce bouchon raccord rapide est en PEBD jaune pour montage sur connecteur SAE J2044 - 12 pour sustème de carburant. L'anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu'il est posé et permet un retrait facile.
Article de code:

1489465

1466 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,0735 €
2500 - 12499 0,0525 €
12500 + 0,0472 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

18,38 €

250 x 0,0735 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 17.9 mm
D 37.0 mm
h 32.0 mm
Série SAE J2044
Thread Sizes (All) 18
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter