Menu  Rechercher

Bouchon raccord rapide 6.3 mm SAE J2044 1/4 in PEBD Jaune

Ce bouchon raccord rapide est conçu pour satisfaire la norme SAE J2044. La languette circulaire est destinée à couvrir la paroi du connecteur et à protéger des polluants et des fuites. Fabriqué en PE-LD jaune.
Article de code:

20592592

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0319 €
5000 - 24999 0,0228 €
25000 + 0,0205 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

15,95 €

500 x 0,0319 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 6.3 mm
D 31.0 mm
h 30.0 mm
Série SAE J2044
Thread Sizes (All) 1/4 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter