Menu  Rechercher

Bouchon raccord rapide 21.0 mm SAE J2044 21 PEBD Jaune

Ce bouchon raccord rapide est conçu pour satisfaire la norme SAE J2044. La languette circulaire est destinée à couvrir la paroi du connecteur et à protéger des polluants et des fuites. Fabriqué en PE-LD jaune.
Article de code:

20592615

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,0607 €
2500 - 12499 0,0434 €
12500 + 0,039 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

15,18 €

250 x 0,0607 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 21.0 mm
D 38.5 mm
h 30.0 mm
Série SAE J2044
Thread Sizes (All) 21
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter