Menu  Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1083 € - 0,1268 € 13326 En stock
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,627 € - 0,6599 € 498 En stock
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,8579 € - 1,0029 € 1244 En stock
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,3902 € - 0,4089 € 4099 En stock
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,5179 € - 0,6069 € 1395 En stock
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1241 € - 0,2106 € 10500 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,4906 € - 0,934 € 10500 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
BSP
0,1241 € - 0,2585 € 18900 En stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1097 € - 0,5212 € 2500 En stock
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1783 € - 0,9069 € 4250 En stock
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1578 € - 0,3344 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Jaune
PEHD
Filetages métriques
5
0,2525 € - 0,5393 € 20200 En stock
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1081 € - 0,1081 € 12998 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
0,2094 € - 0,3946 € 19200 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1166 € - 0,1365 € 14145 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1241 € - 0,2347 € 18000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1241 € - 0,2199 € 13000 En stock
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1249 € - 0,2865 € 32100 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
1,1865 € - 1,3874 € 9154 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
0,1337 € - 0,253 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
  • sur 5
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262276

Gamme de prix
0,1268 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
13326 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 48.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262351

Gamme de prix
0,6599 € - 0,627 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 55.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262436

Gamme de prix
1,0029 € - 0,8579 €

Niveaux de stock
1244 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 34.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262313

Gamme de prix
0,4089 € - 0,3902 €

Niveaux de stock
4099 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262399

Gamme de prix
0,6069 € - 0,5179 €

Niveaux de stock
1395 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262085

Gamme de prix
0,2106 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages BSP Jaune Nylon 6

10253847

Gamme de prix
0,934 € - 0,4906 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon Slottex 20.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262115

Gamme de prix
0,2585 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
18900 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 31.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262153

Gamme de prix
0,5212 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 54.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262191

Gamme de prix
0,9069 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M14 x 1 Jaune PEHD

10122150

Gamme de prix
0,3344 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262160

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
20200 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 29.5 mm Jaune Nylon 6

10262450

Gamme de prix
0,1081 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
12998 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253830

Gamme de prix
0,3946 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
19200 En stock
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262269

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
14145 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253809

Gamme de prix
0,2347 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262092

Gamme de prix
0,2199 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262122

Gamme de prix
0,2865 € - 0,1249 €

Niveaux de stock
32100 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 68.0 mm Jaune Nylon 6

10262474

Gamme de prix
1,3874 € - 1,1865 €

Niveaux de stock
9154 En stock
Caractéristiques
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253823

Gamme de prix
0,253 € - 0,1337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique