Menu  Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,3323 € - 0,3506 € 10578 En stock
32.5 mm
M26 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,4519 € - 0,4759 € 3022 En stock
33.0 mm
M27 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,4801 € - 0,5055 € 8686 En stock
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,7631 € - 0,8025 € 935 En stock
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,2435 € - 0,5056 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
0,1647 € - 0,2158 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14 x 1.6
9.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
2
0,3886 € - 0,8663 € 598 En stock
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Bleu
PE
Filetages UNF
4
0,1217 € - 0,2066 € 11495 En stock
16.0 mm
3/8-25
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,2478 € - 0,5292 € 17583 En stock
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1061 € - 0,1061 € 14498 En stock
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
0,1226 € - 0,2812 € 17126 En stock
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1577 € - 0,3636 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
3/4-17
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,3337 € - 0,6741 € 18591 En stock
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,9391 € - 0,9856 € 5663 En stock
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
0,1262 € - 0,2389 € 13869 En stock
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
1,1644 € - 1,3615 € 6954 En stock
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
0,1312 € - 0,2483 € 44400 En stock
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,2055 € - 0,3873 € 35079 En stock
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,2055 € - 0,4198 € 3274 En stock
28.5 mm
7/8-15
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,3928 € - 0,8367 € 997 En stock
47.5 mm
1-5/8-13
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
  • sur 5
Bouchon Slottex 32.5 mm Filetages métriques M26 x 1.5 Jaune PA

10262290

Gamme de prix
0,3506 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
10578 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages métriques M27 x 2.0 Jaune PA

10262375

Gamme de prix
0,4759 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
3022 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques M32 x 1.5 Jaune PA

10262337

Gamme de prix
0,5055 € - 0,4801 €

Niveaux de stock
8686 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages métriques M42 x 2.0 Jaune PA

10262412

Gamme de prix
0,8025 € - 0,7631 €

Niveaux de stock
935 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 20.6 mm Filetages UNF 5/8-18 Bleu PE

10148891

Gamme de prix
0,5056 € - 0,2435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M14 x 1.5 Jaune PE

10074961

Gamme de prix
0,2158 € - 0,1647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 33.3 mm Filetages UNF 1-1/16-14 Bleu PE

10148853

Gamme de prix
0,8663 € - 0,3886 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF 3/8-24 Jaune PA

10262085

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
11495 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-25
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages UNF 1-1/16-12 Jaune PA

10262160

Gamme de prix
0,5292 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
17583 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-13
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 29.5 mm 5/8-14 Jaune PA

10262450

Gamme de prix
0,1061 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
14498 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-15
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages UNF 5/8-18 Jaune PA

10262122

Gamme de prix
0,2812 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
17126 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages UNF 3/4-16 Jaune PA

10262139

Gamme de prix
0,3636 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-17
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex Filetages UNF 1-5/16-12 Jaune PA

10262177

Gamme de prix
0,6741 € - 0,3337 €

Niveaux de stock
18591 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/16-13
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 56.0 mm 1-1/2-11 Jaune PA

10262467

Gamme de prix
0,9856 € - 0,9391 €

Niveaux de stock
5663 En stock
Caractéristiques
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques M10 x 1.0 Jaune PA

10253816

Gamme de prix
0,2389 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
13869 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 68.0 mm 2-11 Jaune PA

10262474

Gamme de prix
1,3615 € - 1,1644 €

Niveaux de stock
6954 En stock
Caractéristiques
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques M12 x 1.5 Jaune PA

10253823

Gamme de prix
0,2483 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
44400 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages métriques M20 x 1.5 Jaune PA

10253830

Gamme de prix
0,3873 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
35079 En stock
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 28.5 mm Filetages UNF 7/8-14 Jaune PA

10262146

Gamme de prix
0,4198 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
3274 En stock
Caractéristiques
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 47.5 mm Filetages UNF 1-5/8-12 Jaune PA

10262184

Gamme de prix
0,8367 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/8-13
  • Norme de filetage
    Filetages UNF